FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.
Questa immagine riguarda S5810-48TS-P.

Customized S5810-48TS-P, 48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS

#191671
#191671

Broadcom 740W Stacking Airware Cloud MPLS

1.858,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S5810-48TS-P
2.266,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5810-48TS-P
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Power Supply:
AC Power
21 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 mag., 2024
173 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 mag., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

The S5810-48TS-P features 48x 10/100/1000Mbps PoE ports and 4x 1G/10G uplink ports. It has a max power budget of 740W for all PoE ports and up to 30W for each PoE port. The uplinks allow seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The switch offers customizable power modules and includes redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior processing performance. Boasting advanced features, such as enhanced Layer 3 functionality, simplified management, IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.

Specifiche
Porte
48x 100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1 GB
Capacità di Commutazione
176 Gbps
Telaio Jumbo
9216
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Indirizzo MAC
64k
Memoria Flash
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
Power Budget (Doppia potenza)
740W
Uscita di Potenza
500W
Buffer di Pacchetti
4MB
Massimo Consumo Energetico
70W (880W con PoE)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Temperatura Operativa
0ºC a 50ºC (32°F a 122°F)
Numero del Ventilatore
3 (2+1 Ridondanza) Integrato
Temperatura di Conservazione
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Flusso dell'Aria
Da Sinistra a Destra
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Media e Grande Dimensione
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Shipping with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and reliability.
1+1 Dual PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
2+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
Specifiche

48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

The S5810-48TS-P features 48x 10/100/1000Mbps PoE ports and 4x 1G/10G uplink ports. It has a max power budget of 740W for all PoE ports and up to 30W for each PoE port. The uplinks allow seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The switch offers customizable power modules and includes redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior processing performance. Boasting advanced features, such as enhanced Layer 3 functionality, simplified management, IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.

Specifiche
Porte
48x 100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1 GB
Capacità di Commutazione
176 Gbps
Telaio Jumbo
9216
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Indirizzo MAC
64k
Memoria Flash
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
Power Budget (Doppia potenza)
740W
Uscita di Potenza
500W
Buffer di Pacchetti
4MB
Massimo Consumo Energetico
70W (880W con PoE)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Temperatura Operativa
0ºC a 50ºC (32°F a 122°F)
Numero del Ventilatore
3 (2+1 Ridondanza) Integrato
Temperatura di Conservazione
-40ºC a 70ºC(-40°F a 158°F)
Flusso dell'Aria
Da Sinistra a Destra
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Media e Grande Dimensione
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Shipping with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and reliability.
1+1 Dual PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
2+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.858,00 € (Excl. IVA)

2.266,76 € (Incl. IVA)

21 In Magazzino DE
173 In Magazzino Globale