FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.
Questa immagine riguarda C6SFTPSG.

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Antigroviglio (SFTP) Personalizzato

#191037
#191037

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

4,90 € (Excl. IVA)
FS P/N: C6SFTPSG
5,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6SFTPSG
11 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Scegli lunghezza:
6in (0.15m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
6ft (1.8m)
7ft (2.1m)
8ft (2.4m)
10ft (3m)
m
6in (0.15m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
6ft (1.8m)
7ft (2.1m)
8ft (2.4m)
10ft (3m)
m
Valutazione di cavo:
PVC CMX
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 01 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Antigroviglio (SFTP) Personalizzato, 26AWG, 1000Base-T

Il cavo patch di rete Cat6 è la soluzione economica per le applicazioni interne ai data center, in grado di supportare fino a 1000BASE-T entro 100 m e 10 Gigabit Ethernet sulla distanza limitata specificata nel settore. Ed è completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi patch FS cat6 applica il rame nudo puro con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali disponibili per le guaine sono il PVC CMX/PVC CM/LSZH, durevole, ritardante di fiamma e resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6 Senza Sporgenze
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Rotondo)
Coppie Ritorte
4 Coppie
Materiale del Conduttore
Rame Puro Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità dei Dati
1000Base-T e Massimo Fino a 10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
PVC
6.2 ± 0.3, LSZH
5.8 ± 0.4
Schema del Filo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
Da -20 a +75°C (da -4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
Da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

550MHz Trasmissione Stabile
La frequenza massima di 550 MHz e la velocità Ethernet 1000-T consentono una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Meno Perdita di Segnale
4 Coppie Intrecciate
Anti-Interferenza Elettromagnetica
Cavi con Codifica a Colori per una Rapida Identificazione Visiva
Prodotti Personalizzati per le Tue Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegli le opzioni adatte in base alle tue applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire Prodotti di Alta Qualità con Strutture di Prova all'Avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottieni supporto dal team di ingegneri professionisti.
Specifiche

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Antigroviglio (SFTP) Personalizzato, 26AWG, 1000Base-T

Il cavo patch di rete Cat6 è la soluzione economica per le applicazioni interne ai data center, in grado di supportare fino a 1000BASE-T entro 100 m e 10 Gigabit Ethernet sulla distanza limitata specificata nel settore. Ed è completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi patch FS cat6 applica il rame nudo puro con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali disponibili per le guaine sono il PVC CMX/PVC CM/LSZH, durevole, ritardante di fiamma e resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6 Senza Sporgenze
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Rotondo)
Coppie Ritorte
4 Coppie
Materiale del Conduttore
Rame Puro Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità dei Dati
1000Base-T e Massimo Fino a 10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
PVC
6.2 ± 0.3, LSZH
5.8 ± 0.4
Schema del Filo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
Da -20 a +75°C (da -4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
Da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione Stabile
La frequenza massima di 550 MHz e la velocità Ethernet 1000-T consentono una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Meno Perdita di Segnale
4 Coppie Intrecciate
Anti-Interferenza Elettromagnetica
Cavi con Codifica a Colori per una Rapida Identificazione Visiva
Prodotti Personalizzati per le Tue Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegli le opzioni adatte in base alle tue applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire Prodotti di Alta Qualità con Strutture di Prova all'Avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottieni supporto dal team di ingegneri professionisti.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,90 € (Excl. IVA)

5,98 € (Incl. IVA)

Pre-ordine