Il Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva (XGPON&GPON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 e SFP+ MSA.
![Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230807121857qs5p0u.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807121857qs5p0u.jpg)
![Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308071218570lfq4w.jpg)
![Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308071220064wql3r.jpg)
![Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807121857lh1g3c.jpg)
![Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807122006u7ws29.jpg)
Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#190456
#190456
572,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGG-SFP-D-L
3 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Class D Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XGG-SFP-D-L
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML+DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
8~12dBm (9.953G)
6~10 dBm (2.488G)
6~10 dBm (2.488G)
Potenza RX
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-13dBm (1.244G)
-35~-13dBm (1.244G)
Classe
D
Numero di Pin
22PIN
Sovraccarico del Ricevitore
≤-13dBm (2.488G)
≤-13dBm (1.244G)
≤-13dBm (1.244G)
Sensibilità del Ricevitore
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
≥-35dBm (1.244G)
Consumo di Energia
3.5W (Tipico)
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTx, XG-PON Rete di accesso, GPON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.984.5
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP+ MSA
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP+ MSA
Temperatura Operativa
0 a 70°C (32℉ a 158℉)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807141906aukg3e.jpg)
Caratteristiche
Rete Asimmetrica Soluzione PON Combo
Il modulo OLT XG-PON&GPON Combo supporta la coesistenza di GPON e XGPON all'interno della stessa rete ODN per ottenere aggiornamenti di rete senza problemi.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230823110859dzmyi9.jpg)
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Pulizia del Connettore (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
K***r
United States
August 26, 2023
The modules are working properly. We are all set for this order. Thanks, and have a great day.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0S***a
United States
August 25, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***n
Israel
August 22, 2023
The items orders are exactly meeting my requirements, the quality is high and the price fair. I'm currently gathering together another order as I'm quite content with the quality I've seen from FS.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente