Nokia compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
![NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20230616113940l5yrar.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616113940l5yrar.jpg)
![NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023061611394498vqwg.jpg)
![NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
NOKIA C61 DWDM-SFP10G-28.77-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1528.77nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless
#187638
#187638
437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
6 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NOKIA Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver Modulee (SMF, 1528.77nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
DWDM-SFP10G-80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
11.3 Gbps
Wavelength
1528.77nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
YES
TX Power
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230614155120t24b0m.jpg)
Caratteristiche
Ideale per la Soluzione WDM Attiva di Fronthaul 4G
Questa soluzione consente l'espansione delle stazioni base 4G con una singola fibra che converge il servizio multistazione quando la fibra è scarsa e la domanda di capacità rimane elevata.
Per saperne di più
Per saperne di più
- 40°C a 85°C Temperatura Industriale
I severi test di affidabilità di livello industriale garantiscono le prestazioni in ambienti difficili
Bassa Latenza
La bassissima latenza, leader di mercato, soddisfa i requisiti della distribuzione 4G
Imballaggio Ermetico TO
Proteggere da fattori ambientali come contaminanti e umidità
Fornisce una Connettività Wireless 4G Stabile
Il chip Semtech integrato con design analogico clock-and-data recovery (CDR) e il laser EML garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine, risparmiando i costi di manutenzione nei siti remoti.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
EML Laser
Rete Affidabile
10Gbps
Wireless CPRI
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230726113444g7eba9.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
1538.98nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
J***b
France
June 26, 2023
Prices and information system are the best at onlinestore
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
France
June 07, 2023
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente