FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80-I.

Ericsson C34 DWDM-SFP10G-50.12-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1550.12nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless

#187566
#187566

4G Wireless Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
9 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Ericsson Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver Modulee (SMF, 1550.12nm, 80km, LC, Industrial, DOM)

Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifications
Part Number
DWDM-SFP10G-80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
11.3 Gbps
Wavelength
1550.12nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
YES
TX Power
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuator

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Ideal for 4G Fronthaul Active WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion with one single fiber converging multi-station service when fiber is scarce and demand for capacity remains high.
- 40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
1550.12nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

D***t

France

July 01, 2023
5.0
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***y

Monaco

June 12, 2023
5.0
Prices and information system are the best at onlinestore
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente