Il Cavo in Rame Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
Fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Attivo Cavo di Breakout in Rame ad Attacco Diretto
Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (7 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (7 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Il Cavo in Rame Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
Fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
270,00 € (Excl. IVA)
329,40 € (Incl. IVA)