FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda ge.
Questa immagine riguarda ge.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda ge.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda ge.
Questa immagine riguarda ge.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda ge.
Questa immagine riguarda 1.

Generico Compatibile 200GBASE-2SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MTP/MPO-24 MMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #185400
Hot #185400

Macom Sony VCSEL ≤4.5W 2× 100G-SR4 MTP-24 MMF

645,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
39 Venduti
12 Recensioni
4 Domande
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Generico Compatibile 200GBASE-2SR4 QSFP-DD Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)

Generico Compatibile QSFP-DD transceiver supporta collegamenti di lunghezza fino a 100m su fibra multimodale (MMF) tramite connettori MTP/MPO-24.
Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3bm e QSFP-DD MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per 2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Center e Connessioni di Switch e Router.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFPDD-2SR4-200G a QDD-SR4-2x100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QDD-SR4-2x100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
MTP/MPO-24
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock e Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, Conforme QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garanzia
5 Anni
*Il transceiver QDD-SR4-2x100G deve essere utilizzato con un cavo trunk MTP a 24 fibre con una sequenza di fili speciale, che può essere personalizzata contattando l'AM.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-24
MTP/MPO-12 UPC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
100m
70m@OM3/100m@OM4
2km
10km
Tipo di Cavo
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulazione
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Macom
Inphi
Oclaro
Inphi
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Centri Dati, Connessioni di Switch e Router
200G Ethernet, Interconnessione Centri Dati, Calcolo ad alte prestazioni
200G Ethernet, Centro Dati, Reti Cloud
200G Ethernet, Centro Dati, Backhaul 5G
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Breakout Cables (1)Connettori (1)Modulation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
12
0
0
0
0

R***k

United States

December 20, 2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***d

United States

November 15, 2023
5.0
I'm sure we will need more items in the near future, I will urge the engineers to shop FS for any future requirements.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***f

United States

October 12, 2023
5.0
My order arrived today and I'm very happy with everything - especially your friendly and professional service which is appreciated. I'm impressed with the quality of the cables and I'll be sure to check out FS in future for any other parts or equipment.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente