XProtect Professional+ è un software di gestione video IP (VMS) progettato per le aziende di media dimensione, che supporta un numero illimitato di telecamere, dispositivi e server. Grazie alle mappe multistrato e alle funzionalità complete di gestione degli allarmi, gli operatori hanno una panoramica completa dell'intera installazione, il che lo rende la scelta ideale per istituzioni come scuole, catene di vendita al dettaglio e impianti di produzione.
Nota: Le licenze sono valide solo per un anno ed è necessario pagare un abbonamento annuale.
Clicca per aprire la vista espansa
Milestone XProtect Professional+ Licenza base
XProtect Professional+, Software di Gestione Video per Aziende di Media Dimensione
Affidabile
Tranquillità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
XProtect Professional+ è progettato per offrirti il motore di registrazione più affidabile del settore, aumentando al contempo le prestazioni complessive del tuo hardware. Progettato da esperti di videosorveglianza per fornire le massime prestazioni del mercato su cui puoi sempre contare.
Scalabile
Software Creato per Oggi e Domani
Con XProtect Professional+ puoi adattare il sistema a qualsiasi dimensione, da piccoli sistemi a 10 telecamere a sistemi costituiti da centinaia di telecamere distribuite su più siti.
Sicuro
Sicurezza su cui Puoi Contare
Se desideri ridurre i rischi per la sicurezza del tuo sistema e proteggerlo dalle minacce alla sicurezza interne ed esterne nel modo più ottimale, puoi stare certo che XProtect Professional+ ti offre la protezione di cui hai bisogno.
Personalizzabile
Il Nostro Software, La Vostra Soluzione
Invece di essere vincolata all'offerta di prodotti di un'azienda, l'architettura della piattaforma aperta di XProtect Professional+ ti offre la possibilità di sfruttare l'innovazione di un intero settore, aumentando significativamente il valore del tuo sistema di sorveglianza.
Facile da Usare
Sistema Avanzato, Utilizzo Semplice
Quando hai bisogno di tenere sotto controllo l'intera installazione in modo da poter rispondere rapidamente agli incidenti, XProtect Professional+ ti offre tutto.