L'Ericsson Compatible SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25GBase-LR fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Ericsson Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
Ericsson RDH10275/2 Compatibile 25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico Industriale per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ericsson RDH10275/2 Compatibile 25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico Industriale per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
L'Ericsson Compatible SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25GBase-LR fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)