Il HW Compatibile 10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva simmetrica con capacità di 10 Gigabit (XGSPON&GPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-TG.9807.1 e SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe B+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
HW Compatibile 10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class B+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
1.5~5 dBm (2.488G)
-26.5~-6dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
≤-6dBm (2.488G)
≤-8dBm (1.244G)
≥-26.5dBm (2.488G)
≥-28dBm (1.244G)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La combinazione di transceiver ottici XGS-PON OLT e GPON OLT in un pacchetto SFP+ garantisce una trasmissione asimmetrica 1G/10G.
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
HW Compatibile 10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class B+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Il HW Compatibile 10G-TX/10G (2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva simmetrica con capacità di 10 Gigabit (XGSPON&GPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-TG.9807.1 e SFP+ MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
1.5~5 dBm (2.488G)
-26.5~-6dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
≤-6dBm (2.488G)
≤-8dBm (1.244G)
≥-26.5dBm (2.488G)
≥-28dBm (1.244G)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
La combinazione di transceiver ottici XGS-PON OLT e GPON OLT in un pacchetto SFP+ garantisce una trasmissione asimmetrica 1G/10G.
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
279,00 € (Excl. IVA)
340,38 € (Incl. IVA)