Il cavo ottico attivo breakout da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 e CMIS 4.0. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Fornisce connettività tra le unità di sistema con un connettore da 400 GbE su un lato e due connettori separati da 200 GbE sull'altro ed è adatto per applicazioni di data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo AOC (3-metro, QSFP-DD a QSFP56)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo AOC (3-metro, QSFP-DD a QSFP56)
Il cavo ottico attivo breakout da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 e CMIS 4.0. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Fornisce connettività tra le unità di sistema con un connettore da 400 GbE su un lato e due connettori separati da 200 GbE sull'altro ed è adatto per applicazioni di data center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.289,00 € (Excl. IVA)
1.572,58 € (Incl. IVA)