FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGLSZH.

3ft (0.9m) Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH Schermato (S/FTP) senza Sporgenze Cat6, Grigio

#182965
#182965

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

7,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6SFTPSGLSZH
26 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 09 ago., 2024
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
Cavo patch di rete Ethernet Cat6 Snagless Shielded (S/FTP) LSZH, 26AWG, 1000Base-T

Il cavo patch Cat6 S/FTP ad alte prestazioni è dotato di un cavo in rame solido a doppino intrecciato non schermato da 26AWG con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet indoor dei data center, supportando 1000Mbps e 550MHz in 100 metri di cavo.

Specifications
Tipo di cavo
Cat6 senza sporgenze
Tipo di schermatura
Schermato (S/FTP)
Rivestimento del cavo
LSZH
Lunghezza
3ft (0.9m) (comprese le spine)
Velocità di trasmissione dati
1000Base-T e massimo 10GBase-T
Frequenza massima (testata)
550MHz
Tipo di conduttore
Rame nudo solido e puro
Connettori
RJ45 (maschio)
Calibro (AWG)
26
Diametro esterno del cavo (mm)
5.8 ± 0.4
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schema dei fili
T568B, diritto
Temperatura di funzionamento
Da -20 a +75°C (da -4 a 167°F)
Temperatura di installazione
Da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione stabile
La frequenza massima di 550 MHz e lo speod Ethemnet 1000-T consentono una trasmissione dati più affidabile.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefolo
Interferenza anti-elettromagnetica
Fluke Networks - Test dei cavi

100% Fluke Patch Cord Test per garantire che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.
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
2
0
0
0
0

K***n

United States

April 04, 2023
5.0
Thanks for all the attention you put on this order. I was very happy with the results and will order again when we need more.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

S***n

United States

March 16, 2023
5.0
The cat6 performance as advertised.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente