Il gruppo di cavi breakout DAC QSFP-DD da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combinati. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione 400G. È completamente conforme agli standard SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
I cavi assemblati da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, larghezza di banda elevata e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità dati.
Clicca per aprire la vista espansa
2.5m (8ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo breakout DAC (2.5-metro, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo breakout DAC (2.5-metro, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Il gruppo di cavi breakout DAC QSFP-DD da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combinati. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione 400G. È completamente conforme agli standard SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
I cavi assemblati da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, larghezza di banda elevata e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità dati.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
199,00 € (Excl. IVA)
242,78 € (Incl. IVA)