HPE Aruba 845398-B21 Compatibile SFP28 transceiver adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 100m su OM4 MMF (70m su OM3). Il modulo transceiver SFP28 supporta il funzionamento sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DDM/DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP28 è stato testato singolarmente su una serie di switch Cisco ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, CPRI ed eCPRI. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
HPE Aruba 845398-B21 Compatibile 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
HPE Aruba 845398-B21 Compatibile 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
HPE Aruba 845398-B21 Compatibile SFP28 transceiver adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 100m su OM4 MMF (70m su OM3). Il modulo transceiver SFP28 supporta il funzionamento sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DDM/DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP28 è stato testato singolarmente su una serie di switch Cisco ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, CPRI ed eCPRI. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,00 € (Excl. IVA)
47,58 € (Incl. IVA)