HW SFP-25G-LR Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25 GBase-LR fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
HW SFP28-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
HW SFP-25G-LR Compatibile 25GBASE-LR SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
HW SFP-25G-LR Compatibile 25GBASE-LR SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
HW SFP-25G-LR Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25 GBase-LR fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)