Il Intel Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
Intel Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 Modulo transceiver Ottico per Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulazione | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consumo di Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB |
Protocolli | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Intel Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 Modulo transceiver Ottico per Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Il Intel Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulazione | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consumo di Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB |
Protocolli | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.898,00 € (Excl. IVA)
2.315,56 € (Incl. IVA)