100GBASE-FR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-FR-100G-27 a QSFP-FR-100G-27, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singolo 1270nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
100GBASE-FR QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'onda Centrale | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) |
Tipo di cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | EML |
Chip | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 100G a 4x 25G | Centri Dati Ethernet 100GBASE |
Videos
100GBASE-FR QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)
100GBASE-FR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-FR-100G-27 a QSFP-FR-100G-27, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Lunghezza d'onda Centrale | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) |
Tipo di cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | EML |
Chip | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 100G a 4x 25G | Centri Dati Ethernet 100GBASE |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
868,00 € (Excl. IVA)
1.058,96 € (Incl. IVA)