RS5220 è un prodotto server 2U con chipset Intel C621, dotato di una cornice standard 2U gratuita. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 2 processori di seconda generazione della serie scalabile Intel® Xeon®, 2~8 memorie 16/32G, 1~8 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 5 slot di espansione PCIe Gen 3.0. Fornisce soluzioni eccellenti e affidabili per cloud privato, cloud pubblico e cloud ibrido.
Clicca per aprire la vista espansa
RS5220, 2U Rack Server, 8 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Drive Bay, 2 x RJ45 1GbE Porte, 800W Ridondante
Specifiche
RS5220, server rack 2U, 8 alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD hot-swap da 3,5'' / 2,5'', 2 porte RJ45 1GbE, 800W ridondante
Punti Salienti del Prodotto
Supporto fino a 2 processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione con 22 core
Supporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) e Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)
8 canali di memoria, 8 slot DIMM di memoria e fino a 1TB 2933MHz/DDR4
Fornitura M.2 e U.2
5 slot di espansione, che offrono agli utenti opzioni di connessione flessibili
Supporta fino a 8 dischi rigidi SATA/SAS/SSD da 3.5''/2.5'' collegati a caldo
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)
Supporto della modalità di alimentazione 1+1 completamente ridondante
Supporto del monitoraggio del consumo di energia PMBUS e dell'allarme di perdita del modulo
Supporto della funzione di riduzione della frequenza, in grado di ridurre il consumo energetico del sistema a basso carico
Supporta la funzione di protezione RAID per fornire diversi livelli di protezione della ridondanza dei dati
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Prese della CPU | 2 | 2 | 2 |
Fattori di forma | 2U | 2U | 2U |
DIMM Slot | 8 | 16 | 16 |
Memoria | Fino a 1 TB RAM (8x 128GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bay | 8x 3.5"/2.5" | 12x 3.5"/2.5" | 8x 3.5''/2.5" |
Fan | 3 Hot-swappable Redundant Fan | 4 Hot-swappable Redundant Fan | 6 Hot-swappable Redundant Fan |
Alimentazione | 800W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant | 800W 1+1 Redundant |
Videos
RS5220, server rack 2U, 8 alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD hot-swap da 3,5'' / 2,5'', 2 porte RJ45 1GbE, 800W ridondante
RS5220 è un prodotto server 2U con chipset Intel C621, dotato di una cornice standard 2U gratuita. FS offre una gamma di opzioni preconfigurate per la versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in evoluzione. Quando si configura il server personalizzato, è possibile scegliere tra 2 processori di seconda generazione della serie scalabile Intel® Xeon®, 2~8 memorie 16/32G, 1~8 dischi rigidi SAS/SATA/SSD e fino a 5 slot di espansione PCIe Gen 3.0. Fornisce soluzioni eccellenti e affidabili per cloud privato, cloud pubblico e cloud ibrido.
Punti Salienti del Prodotto
Supporto fino a 2 processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione con 22 core
Supporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) e Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)
8 canali di memoria, 8 slot DIMM di memoria e fino a 1TB 2933MHz/DDR4
Fornitura M.2 e U.2
5 slot di espansione, che offrono agli utenti opzioni di connessione flessibili
Supporta fino a 8 dischi rigidi SATA/SAS/SSD da 3.5''/2.5'' collegati a caldo
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto della gestione remota
Supporto iKVM
Adotta un sistema di raffreddamento intelligente per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico e creare uno spazio a temperatura costante per il telaio
Design completamente schermato, anti-interferenza e anti-interferenza elettromagnetica (EMI)
Supporto Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)
Supporto della modalità di alimentazione 1+1 completamente ridondante
Supporto del monitoraggio del consumo di energia PMBUS e dell'allarme di perdita del modulo
Supporto della funzione di riduzione della frequenza, in grado di ridurre il consumo energetico del sistema a basso carico
Supporta la funzione di protezione RAID per fornire diversi livelli di protezione della ridondanza dei dati
Prese della CPU | 2 | 2 | 2 |
Fattori di forma | 2U | 2U | 2U |
DIMM Slot | 8 | 16 | 16 |
Memoria | Fino a 1 TB RAM (8x 128GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) | Fino a 2 TB RAM (16x 128GB) |
Drive Bay | 8x 3.5"/2.5" | 12x 3.5"/2.5" | 8x 3.5''/2.5" |
Fan | 3 Hot-swappable Redundant Fan | 4 Hot-swappable Redundant Fan | 6 Hot-swappable Redundant Fan |
Alimentazione | 800W 1+1 Redundant | 550W 1+1 Redundant | 800W 1+1 Redundant |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4.756,00 € (Excl. IVA)
5.802,32 € (Incl. IVA)