100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Modulo Transceiver Ottico is designed per use in 100GBASE Ethernet throughput upto 10km over single mode fiber (SMF) using a Lunghezza d'Onda of 1270nm via duplex LC Connettores. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LR-100G-27 a QSFP-LR-100G-27, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper QSFP-100G-LR Compatibile 100GBASE-LR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Juniper Networks Compatibile 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Single Lambda, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout |
Videos
Juniper Networks Compatibile 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Single Lambda, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Modulo Transceiver Ottico is designed per use in 100GBASE Ethernet throughput upto 10km over single mode fiber (SMF) using a Lunghezza d'Onda of 1270nm via duplex LC Connettores. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LR-100G-27 a QSFP-LR-100G-27, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Lunghezza d'Onda Centrale | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.068,00 € (Excl. IVA)
1.302,96 € (Incl. IVA)