I Rackstuds™ sono il sostituto rivoluzionario dei dadi a gabbia utilizzati per montare le apparecchiature IT, Pro A/V, di sicurezza e di telecomunicazione nei rack da 19".
Il montaggio di apparecchiature 1U è tre volte più veloce rispetto ai dadi a gabbia e il DUO si adatta alla maggior parte delle guide verticali a foratura quadrata senza bisogno di rondelle. Il Rackstuds™ Serie II DUO è il risultato di cinque anni di sviluppo e test per rendere più semplice e veloce il montaggio delle apparecchiature nei rack da 19".