Il vivavoce SP650 è dotato di 4 array di microfoni intelligenti che garantiscono una comoda comunicazione a distanza, ideale per le chiamate in conferenza a casa e in ufficio. Supporta il collegamento a cascata a 5 livelli attraverso i cavi di rete ed è ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni.
Clicca per aprire la vista espansa
SP650 Vivavoce USB per la Casa e l'Ufficio, Soppressione del Rumore, con 4 Microfoni, Supporto Daisy Chain
SP650 Vivavoce USB per Casa & Ufficio, Soppressione del Rumore, con 4 microfoni
(66,1x115x120mm)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tieni conversazioni completamente naturali tramite vivavoce mentre entrambe le parti della conversazione vengono trasmesse contemporaneamente, consentendo alle conversazioni di fluire proprio come fanno di persona.
Collegando cinque SP650 in una struttura a margherita, fino a 30-40 persone possono partecipare a una conferenza decente. Ogni partecipante può parlare liberamente e sentire chiaramente l'altra parte della teleconferenza.
Un vivavoce USB che funziona con tutti i principali servizi di conferenza online come Microsoft Teams, Skype, Zoom, ecc.
SP650 Vivavoce USB per Casa & Ufficio, Soppressione del Rumore, con 4 microfoni
Il vivavoce SP650 è dotato di 4 array di microfoni intelligenti che garantiscono una comoda comunicazione a distanza, ideale per le chiamate in conferenza a casa e in ufficio. Supporta il collegamento a cascata a 5 livelli attraverso i cavi di rete ed è ideale per ambienti di medie e grandi dimensioni.
(66,1x115x120mm)
Tieni conversazioni completamente naturali tramite vivavoce mentre entrambe le parti della conversazione vengono trasmesse contemporaneamente, consentendo alle conversazioni di fluire proprio come fanno di persona.
Collegando cinque SP650 in una struttura a margherita, fino a 30-40 persone possono partecipare a una conferenza decente. Ogni partecipante può parlare liberamente e sentire chiaramente l'altra parte della teleconferenza.
Un vivavoce USB che funziona con tutti i principali servizi di conferenza online come Microsoft Teams, Skype, Zoom, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
279,00 € (Excl. IVA)
340,38 € (Incl. IVA)