Il Convertitore Multimediale Ethernet Gigabit PoE++ Industriale combina la conversione dei media Ethernet con la funzione di iniettore 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) per fornire a entrambe le porte fino a 190watt di potenza in uscita e un'elevata velocità di trasmissione dei dati ai PD (dispositivi di potenza) installati in un'area remota dove è richiesto un input di potenza sufficiente e affidabile. Essendo in grado di operare a temperature comprese tra -40°C e 75°C e con un involucro robusto IP30, può essere collocato nella maggior parte degli ambienti difficili.
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023072516004021txt3.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023072516004021txt3.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019094725ej8u0w.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725160040zeo3wd.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307251600472o403m.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725160047fjm3vh.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725160047ycc5rj.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725160047fvgy98.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet Questa immagine riguarda PIMC-2F2T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214101816b86f2a.jpg)
Convertitore Multimediale Industriale da 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2 x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet
#170202
#170202
364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: PIMC-2F2T
172 Venduti
3 Recensioni
6 Domande
Modelli:
15 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
300 in Transito, Riceverai entro il 27 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Convertitore Multimediale Industriale da 2x 10/100/1000Base-T RJ45 a 2x 100/1000Base-X SFP Slot Gigabit PoE++ Ethernet
Specifications
Tipo di Convertitore
PoE++ Convertitore Industriale
Tipo di Porta
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP+
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP+
Tipo di Cavo (Rame)
Cat3/4/5/5e/6
Tipo di Cavo (Fibra)
Multimodale 50/125μm o 62,5/125μm
Monomodale 9/125μm
Monomodale 9/125μm
PoE Standard
IEEE 802.3bt
Requisiti di Potenza
DC 12~56V
Indicatore LED
Alimentazione, Allarme, LNK/ACT
Protezione ESD
6KV DC
Uscita di Potenza PoE
Modalità Standard (BT)
90W
Modalità Legacy (PoH)
Modalità Legacy (PoH)
95W
Tipo di Alimentazione PoE
Campata finale + Campata centrale
Assegnazione dei Pin di Alimentazione
Campata finale
1/2 (+), 3/6 (-)
Campata centrale
Campata centrale
4/5 (+), 7/8 (-)
Bilancio di Potenza PoE
190 watts
Involucro
Tipo IP30 Custodia in Metallo
Installazione
Montaggio su guida DIN o a parete
Controllo del Flusso
Contropressione per Half Duplex mode
Frame di Pausa IEEE 802.3x per Full Duplex mode
Frame di Pausa IEEE 802.3x per Full Duplex mode
Dimensione Massima del Telaio
9000
Temperatura d'Esercizio
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensioni (HxWxD)
5.31''x2.17''x3.35''(135x55x85mm)
Peso
665g
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231120162304ir13ua.jpg)
Caratteristiche
Alloggiamento metallico in alluminio IP30 adatto agli ambienti industriali
Il convertitore industriale è dotato di un robusto involucro metallico IP30 per garantire il funzionamento industriale in ambienti difficili e si monta facilmente su una guida DIN o all'interno di scatole di distribuzione.
Custodia IP30
-40-75° C Temperatura
Protezione ESD 6KV
Supporto Smart PoE++ 802.3at/af/bt
Conforme agli standard PoE IEEE 802.3af/at/bt, è in grado di rilevare e fornire automaticamente la potenza richiesta per i dispositivi PoE, che possono fornire fino a 95 W di potenza.
Funzionamento semplice e rapido
Il design sostituibile a caldo rende questi convertitori facili da installare e risolvere i problemi per i neofiti, il che consente una comunicazione semplice con altri dispositivi.
Scambiabile a caldo
L'installazione non richiede configurazione manuale, operazione semplice
Auto-MDI/MDIX
Rileva automaticamente il tipo di connessione via cavo e configura la connessione in modo appropriato
Monitora facilmente l'attività di rete
Diagnostica tramite LED per una rapida installazione
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Application (1)In Wall Install (1)POE/POE+ (1)Ports (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
C***a
Germany
October 18, 2023
Thank you for the prompt shipping information. We appreciate quality and selection we find with FS.com.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***l
Australia
August 19, 2023
Many thanks for your speedy response. This is quite cheap and quick; I expected it to be much more expensive!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***s
Australia
May 25, 2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente