FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
02:34
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.
Questa immagine riguarda UMC-1F1T-PD.

1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 a 1 x 100/1000BASE-X SFP Slot Gigabit Ethernet PoE+ PD Media Convertitore

#170199
#170199

PoE+ SM & MM 0 to 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

54,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: UMC-1F1T-PD
65,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: UMC-1F1T-PD
609 Venduti
4 Recensioni
5 Domande
128 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 a 1 x 100/1000BASE-X SFP Slot Gigabit Ethernet PoE+ PD Media Convertitore

UMC-1F1T-PD è un Convertitore Multimediale PD (Power Device) non gestito, che converte Ethernet in rame 10/100/1000BASE-T in supporti SFP in fibra 100/1000BASE-X e viceversa. Questo convertitore multimediale PD PoE+ è dotato di una soluzione di iniezione di energia PoE 802.3af/at/bt comoda ed economica, che consente di alimentarlo comodamente tramite varie apparecchiature PSE IEEE 802.3at/bt, senza bisogno di un adattatore di alimentazione.

L'UMC-1F1T-PD dispone di MDI/MDI-X automatico sulla porta TP e di un switch DIP per configurare la funzione Link Fault Passthrough (LFP). La funzione LFP comprende il Link Loss Carry Forward (LLCF)/Link Loss Return (LLR). Può essere utilizzato come unità indipendente se alimentato da apparecchiature PoE PSE o come modulo a scorrimento per lo chassis MC-15SP del convertitore multimediale a 15 slot.

Specifiche
Tipo di Convertitore
PoE+ PD Media Converter
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
1x 100/1000Base-T Ethernet SFP
Tipo di Cavo (Rame)
Cat3/4/5
Tipo di Cavo (Fibra)
Multimodale 50/125μm o 62,5/125μm
Monomodale 9/125μm
PoE Standard
802.3at
Requisiti di Potenza
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
Potenza in Linea
Indicatore LED
Alimentazione, TP Collegamento/Atto
DIP Switch
Funzione LFP (Disattivare/Attivare) Impostazione
Telaio Jumbo
9000
Consumo di Energia
DC 48V PoE In
3.1 watts/10.5BTU
DC 54V PoE In
3.2 watts/10.9BTU
Temperatura d'Esercizio
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-10 a 70°C (14 a 158°F)
Dimensioni (HxWxD)
1.02''x2.76''x3.70'' (26x70x94mm)
Peso
186g
Umidità
5 ~ 95%, Umidità Relativa, Non condensante
Installazione
Standalone o Installato nello Chassis MC-15SP
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Estensione della Distanza di Rete dei Collegamenti in Fibra Gigabit
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Convertitore Multimediale Gigabit da Fibra a Ethernet con Auto-negoziazione

1x porta SFP 100/1000Base-X e 1x porta RJ45 10/100/1000Base-T estendono la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati.

Conversione ed Estensione dei Segnali all'interno della Rete Ethernet
Il convertitore estende i collegamenti su distanze maggiori con il cavo in fibra ottica, rendendolo perfetto per i professionisti IT e le configurazioni sicure in applicazioni governative, aziendali o educative.
Estensione della Rete
Oltre il limite dei cavi in rame da 100 M, fino a 120KM
Dispositivo Alimentato da PoE+
Non è richiesto alcun adattatore di alimentazione, alimentato da apparecchiature PSE PoE IEEE 802.3at/bt
Conversione di Velocità
Consente di convertire la velocità del collegamento da 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Funzionamento Semplice & Rapido
Il design Sostituibile a Caldo rende questi convertitori facili da installare e da risolvere per i neofiti, consentendo una comunicazione semplice con altri dispositivi.
Sostituibile a Caldo
L'installazione non richiede alcuna configurazione manuale, funzionamento semplice
Auto-MDI/MDIX
Rileva automaticamente il tipo di connessione via cavo e configura la connessione in modo appropriato
Monitoraggio Facile dell'attività di Rete
Diagnostica tramite LED per un'installazione rapida
Allarme LFP Mancato Collegamento entro un Breve Periodo di Tempo

Con la funzione LFP (link fault pass through), gli amministratori di sistema sono in grado di accorgersi del guasto del collegamento entro un breve periodo di tempo, riducendo al minimo la perdita causata da questo problema.

Sistema a 15 Slot ad Alta Densità

I Convertitori possono essere utilizzati come unità indipendenti se alimentati da apparecchiature PoE PSE o utilizzati in chassis a 15 slot (MC-15SP). Questo Telaio è in grado di fornire alimentazione a questi convertitori.

Specifiche

1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 a 1 x 100/1000BASE-X SFP Slot Gigabit Ethernet PoE+ PD Media Convertitore

UMC-1F1T-PD è un Convertitore Multimediale PD (Power Device) non gestito, che converte Ethernet in rame 10/100/1000BASE-T in supporti SFP in fibra 100/1000BASE-X e viceversa. Questo convertitore multimediale PD PoE+ è dotato di una soluzione di iniezione di energia PoE 802.3af/at/bt comoda ed economica, che consente di alimentarlo comodamente tramite varie apparecchiature PSE IEEE 802.3at/bt, senza bisogno di un adattatore di alimentazione.

L'UMC-1F1T-PD dispone di MDI/MDI-X automatico sulla porta TP e di un switch DIP per configurare la funzione Link Fault Passthrough (LFP). La funzione LFP comprende il Link Loss Carry Forward (LLCF)/Link Loss Return (LLR). Può essere utilizzato come unità indipendente se alimentato da apparecchiature PoE PSE o come modulo a scorrimento per lo chassis MC-15SP del convertitore multimediale a 15 slot.

Specifiche
Tipo di Convertitore
PoE+ PD Media Converter
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
1x 100/1000Base-T Ethernet SFP
Tipo di Cavo (Rame)
Cat3/4/5
Tipo di Cavo (Fibra)
Multimodale 50/125μm o 62,5/125μm
Monomodale 9/125μm
PoE Standard
802.3at
Requisiti di Potenza
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
Potenza in Linea
Indicatore LED
Alimentazione, TP Collegamento/Atto
DIP Switch
Funzione LFP (Disattivare/Attivare) Impostazione
Telaio Jumbo
9000
Consumo di Energia
DC 48V PoE In
3.1 watts/10.5BTU
DC 54V PoE In
3.2 watts/10.9BTU
Temperatura d'Esercizio
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-10 a 70°C (14 a 158°F)
Dimensioni (HxWxD)
1.02''x2.76''x3.70'' (26x70x94mm)
Peso
186g
Umidità
5 ~ 95%, Umidità Relativa, Non condensante
Installazione
Standalone o Installato nello Chassis MC-15SP
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Estensione della Distanza di Rete dei Collegamenti in Fibra Gigabit
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Convertitore Multimediale Gigabit da Fibra a Ethernet con Auto-negoziazione

1x porta SFP 100/1000Base-X e 1x porta RJ45 10/100/1000Base-T estendono la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati.

Conversione ed Estensione dei Segnali all'interno della Rete Ethernet
Il convertitore estende i collegamenti su distanze maggiori con il cavo in fibra ottica, rendendolo perfetto per i professionisti IT e le configurazioni sicure in applicazioni governative, aziendali o educative.
Estensione della Rete
Oltre il limite dei cavi in rame da 100 M, fino a 120KM
Dispositivo Alimentato da PoE+
Non è richiesto alcun adattatore di alimentazione, alimentato da apparecchiature PSE PoE IEEE 802.3at/bt
Conversione di Velocità
Consente di convertire la velocità del collegamento da 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Funzionamento Semplice & Rapido
Il design Sostituibile a Caldo rende questi convertitori facili da installare e da risolvere per i neofiti, consentendo una comunicazione semplice con altri dispositivi.
Sostituibile a Caldo
L'installazione non richiede alcuna configurazione manuale, funzionamento semplice
Auto-MDI/MDIX
Rileva automaticamente il tipo di connessione via cavo e configura la connessione in modo appropriato
Monitoraggio Facile dell'attività di Rete
Diagnostica tramite LED per un'installazione rapida
Allarme LFP Mancato Collegamento entro un Breve Periodo di Tempo

Con la funzione LFP (link fault pass through), gli amministratori di sistema sono in grado di accorgersi del guasto del collegamento entro un breve periodo di tempo, riducendo al minimo la perdita causata da questo problema.

Sistema a 15 Slot ad Alta Densità

I Convertitori possono essere utilizzati come unità indipendenti se alimentati da apparecchiature PoE PSE o utilizzati in chassis a 15 slot (MC-15SP). Questo Telaio è in grado di fornire alimentazione a questi convertitori.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

54,00 € (Excl. IVA)

65,88 € (Incl. IVA)

128 In Magazzino DE