Le stampanti POSTEK serie I sono dotate di un potente processore quad core, che consente di ottenere facilmente una qualità di stampa straordinaria grazie al nuovissimo algoritmo HEAT™, una tecnologia all'avanguardia nel controllo del riscaldamento delle testine di stampa termiche. Tutte queste operazioni e altre ancora sono facilmente realizzabili grazie allo schermo LCD e ai pulsanti funzione.
Progettate per chi ha un budget limitato, le stampanti della Serie I hanno le caratteristiche della Serie TX necessarie per supportare molte applicazioni industriali a un prezzo accessibile. Il cuore della Serie I adotta le tecnologie avanzate di progettazione strutturale utilizzate per la Serie TX. La stampante industriale è costruita per garantire prestazioni stabili, affidabili e intelligenti, una forte compatibilità con i supporti, un'elevata resistenza e una maggiore efficienza di stampa per soddisfare le vostre esigenze di stampa.