FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.
Questa immagine riguarda I300.

Stampante Industriale per Etichette Postek I300 con HEAT™, 300dpi, Velocità di Stampa 6ips

#169125
#169125

LCD 300dpi 6ips HEAT™

1.278,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: I300
4 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 10 lug., 2024
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
Stampante Industriale per Etichette Postek I300 con HEAT™, 300dpi, Velocità di Stampa 6ips

Le stampanti POSTEK serie I sono dotate di un potente processore quad core, che consente di ottenere facilmente una qualità di stampa straordinaria grazie al nuovissimo algoritmo HEAT™, una tecnologia all'avanguardia nel controllo del riscaldamento delle testine di stampa termiche. Tutte queste operazioni e altre ancora sono facilmente realizzabili grazie allo schermo LCD e ai pulsanti funzione.

Progettate per chi ha un budget limitato, le stampanti della Serie I hanno le caratteristiche della Serie TX necessarie per supportare molte applicazioni industriali a un prezzo accessibile. Il cuore della Serie I adotta le tecnologie avanzate di progettazione strutturale utilizzate per la Serie TX. La stampante industriale è costruita per garantire prestazioni stabili, affidabili e intelligenti, una forte compatibilità con i supporti, un'elevata resistenza e una maggiore efficienza di stampa per soddisfare le vostre esigenze di stampa.

Specifications
Modello
I300
Modalità di Stampa
Termico Diretto e a Trasferimento Termico
Risoluzione di Stampa
300dpi
Velocità Massima di Stampa
6ips (152.4mm/s)
Larghezza Massima di Stampa
4.17'' (106mm)
Lunghezza Massima di Stampa
157'' (4000mm)
Livello HEAT™
I
Memoria
8MB FLASH ROM, 16MB SDRAM
LCD Display
Grafico a Matrice di Punti
Fonte di Energia
100-240V, 50/60Hz, 3.5A
Spessore Media
0.0024'' a 0.0098''
(0.06 a 0.25mm), incluso il liner
Sensore di Media
Riflettente Superiore (Regolabile)
Riflettente Inferiore (Regolabile)
Trasmissivo (Regolabile)
Larghezza Media
0.39'' a 4.56'' (10 a 116mm)
Larghezza del Nastro
4.56'' (116mm) max.
Dimensioni (HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
Peso
15kg
Ambiente Operativo
0 a 40°C (32 a 104°F)
Ambiente di Stoccaggio
-40 a 60°C ( -40 a 140°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Stampante Industriale per Codici a Barre per Etichette

La stampante della serie I è caratterizzata da un design interamente in metallo per una struttura estremamente robusta e un rilevamento accurato dei supporti, che si adatta perfettamente agli ambienti difficili delle applicazioni industriali.

Sensore di Supporto Riflettente Su/Giù

Assicura un rilevamento accurato dei supporti e si adatta a un maggior numero di esigenze e applicazioni di stampa

Telaio Fisso in Metallo

La struttura robusta offre prestazioni stabili per gestire carichi di lavoro pesanti

Caricamento Massive Media

Accetta supporti di dimensioni esterne massime di 186mm per adattarsi a un maggior numero di aree di lavoro

Lo Schermo LCD Indica lo Stato di Stampa a Colpo d'Occhio

Uno schermo LCD, tre LED e cinque pulsanti costituiscono un'interfaccia utente avanzata per le operazioni quotidiane e la risoluzione dei problemi.

Una Stampante Due Metodi di Stampa
Due tipi di metodi di stampa sono la stampa termica diretta e il trasferimento termico. Entrambi utilizzano una testina di stampa termica che applica il calore alla superficie da marcare.
Stampa direttamente su carta termica e adatto
alla stampa di carta termica.
Il nastro a trasferimento termico è necessario e
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Tutti i Tipi di Etichette, Una Macchina

Etichetta Termica

Segno dell'Acqua di Lavaggio

Etichetta del Prodotto

Etichetta Autoadesiva Argento Asiatico

Fattura Elettronica Espressa

Braccialetto Medico

Risoluzione di Stampa
300dpi
203dpi
Velocità Massima di Stampa
6ips (152.4mm/s)
6ips (152.4mm/s)
Larghezza Massima di Stampa
4.17'' (106mm)
4.25'' (108mm)
Lunghezza Massima di Stampa
157'' (4000mm)
236'' (6000mm)
Modalità di Stampa
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Spessore del Supporto
0.06-0.25mm, incluso il liner
0.06-0.25mm, incluso il liner
Larghezza Media
10-116mm
10-116mm
Larghezza del Nastro
116mm
116mm
Lunghezza del Nastro
600m
600m
Potenza Nominale
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
LCD Display
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (1)Function (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

I***r

United States

December 30, 2022
5.0
Product seems to be of excellent quality, they worked well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***s

United States

December 30, 2022
5.0
Postek I200 Industrial Label Printer with HEAT™, 203dpi, 6ips Print Speed
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente