FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.
Questa immagine riguarda CW51-16GSFP-40.

Generico Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra CWDM 1510nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico

#169010
#169010

≤1.75W Duplex LC SMF

633,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CW51-16GSFP-40
2 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 02 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Generico compatibile 16G Canale a Fibre Ottiche CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)

Generico compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.

Specifications
Numero di Parte 
CW51-16GSFP-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
14.025Gbps
Lunghezza d'Onda
1510nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Powerbudget
11dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
<1.75W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Conforme, FC-PI-5
Garanzia
5 Anni
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di Dati (massimo)
14.025Gbps
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1470nm
1470nm
Distanza del Cavo (Max)
40km
40km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
Potenza TX
0~5dBm
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
<-16dBm
Consumo di Energia
<1.75W
<1.5W
Temperatura Operativa
0 a 70°C
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente