Brocade compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra CWDM 1470nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Brocade compatibile 16G Canale a Fibre Ottiche CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tasso di Dati (massimo) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1470nm | 1470nm |
Distanza del Cavo (Max) | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF |
Potenza TX | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14dBm | <-16dBm |
Consumo di Energia | <1.75W | <1.5W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Brocade compatibile 16G Canale a Fibre Ottiche CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Brocade compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Tasso di Dati (massimo) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1470nm | 1470nm |
Distanza del Cavo (Max) | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF |
Potenza TX | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14dBm | <-16dBm |
Consumo di Energia | <1.75W | <1.5W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
519,00 € (Excl. IVA)
633,18 € (Incl. IVA)