100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 che utilizza una lunghezza d'onda di 850nm attraverso un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali, livello di distribuzione e applicazioni di telecomunicazione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con Host FEC) | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet Soluzione di Aggiornamento 10G | Data Center 100GBASE Ethernet |
100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 che utilizza una lunghezza d'onda di 850nm attraverso un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali, livello di distribuzione e applicazioni di telecomunicazione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con Host FEC) | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet Soluzione di Aggiornamento 10G | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
279,00 € (Excl. IVA)
340,38 € (Incl. IVA)