FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.
Questa immagine riguarda S3270-48TM.

S3270-48TM, Switch Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 2.5Gb SFP Uplink, Broadcom Chip

#166610
#166610

Broadcom Airware Cloud VLAN Vocale LACP

409,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S3270-48TM
498,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3270-48TM
20 Venduti
1 Recensione
3 Domande
9 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 08 mag., 2024
106 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
120 Torna in magazzino, Recently Get It By 30 mag., 2024
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
S3270-48TM, Switch Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4x 2.5Gb SFP Uplink, Broadcom Chip

Lo switch S3270-48TM a 48 porte è dotato di 48x 10/100/1000M RJ45 porte, 4x 2.5Gb SFP uplink. La rete Ethernet completamente ottica adotta la trasmissione punto-punto. Il segnale di alta qualità viene trasmesso senza interferenze esterne e i dati vengono inoltrati in modo più costante. Questo switch offre una Capacità di Switching di 116 Gbps e un tasso di inoltro di 86,30 Mpps.

Questo Switch di Accesso offre una soluzione compatta ed economica per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
Switch Chip
BCM53547
Capacità di Switching
116 Gbps
SDRAM
512MB
Tasso di Inoltro
86.30 Mpps
Buffer di Pacchetti
512KB
Memoria Flash
64MB
Telaio Jumbo
9,216
Massimo Consumo Energetico
30W
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Alimentazione
1 Integrata
Dimensioni (AxLxP)
1.71''x17.32''x8.66'' (43.5x440x220mm)
Numero di Ventola
2 Integrate
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Rumore Acustico
≤37dB
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Spazio Rack
1U
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Metodi di Montaggio
Da tavolo o Da Rack o Da Parete
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Retail Networking Solution
Retail Networking Solution
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

La Piattaforma Cloud Consente la Gestione Unificata delle Reti di Filiale

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto alle industrie che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Le Porte Multi-Gigabit Assicurano Agile Espansione della Rete
Fornisce 48x 10M/100/1000MBASE-T porte, 4x 2,5G porte ottiche di uplink, interfacce ricche, che supportano l'espansione completa dei servizi.
BCM53547
Broadcom Chip
116 Gbps
Capacità di Switching
86.30 Mpps
Tasso di Inoltro
Ventole con Regolazione Intelligente della Velocità a Multi Livello

Il monitoraggio in tempo reale della temperatura dell'apparecchiatura può ridurre efficacemente la velocità, prolungare la durata del ventilatore e ridurre l'inquinamento acustico.

Porte Ottiche di Uplink 2.5G per uno Switching più Elevato
Creare Nuovi Dispositivi Verdi e a Risparmio Energetico
IEEE 802.3az consente di ridurre il consumo energetico durante le ore non di punta o di inattività e di regolare la potenza in base alla lunghezza del cavo, riducendo i costi energetici e l'impronta di carbonio.
Nessun PHY per le porte SFP
Port sleep
Tecnologia di risparmio energetico IEEE802.3az
Varie Politiche di Protezione della Sicurezza, Funzionamento Stabile dell'Apparecchiatura

Politica di protezione della CPU, che garantisce la stabilità del commutatore e dei servizi nonstop

Rete Airware basata su Cloud, Centro di Controllo Unico
Consente di configurare e gestire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un'unica postazione centrale per ridurre costi e tempi.
Gestire Sempre e Ovunque
Monitoraggio Visivo
Protezione della Privacy
RJ45 Porte
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFP Porte
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
Ventilatore
2 Ventilatori Incorporati
Senza Ventola
Senza Ventola
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyes
Specifiche

S3270-48TM, Switch Ethernet L2+ a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4x 2.5Gb SFP Uplink, Broadcom Chip

Lo switch S3270-48TM a 48 porte è dotato di 48x 10/100/1000M RJ45 porte, 4x 2.5Gb SFP uplink. La rete Ethernet completamente ottica adotta la trasmissione punto-punto. Il segnale di alta qualità viene trasmesso senza interferenze esterne e i dati vengono inoltrati in modo più costante. Questo switch offre una Capacità di Switching di 116 Gbps e un tasso di inoltro di 86,30 Mpps.

Questo Switch di Accesso offre una soluzione compatta ed economica per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
Switch Chip
BCM53547
Capacità di Switching
116 Gbps
SDRAM
512MB
Tasso di Inoltro
86.30 Mpps
Buffer di Pacchetti
512KB
Memoria Flash
64MB
Telaio Jumbo
9,216
Massimo Consumo Energetico
30W
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Alimentazione
1 Integrata
Dimensioni (AxLxP)
1.71''x17.32''x8.66'' (43.5x440x220mm)
Numero di Ventola
2 Integrate
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Rumore Acustico
≤37dB
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Spazio Rack
1U
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Metodi di Montaggio
Da tavolo o Da Rack o Da Parete
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Retail Networking Solution
Retail Networking Solution
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
La Piattaforma Cloud Consente la Gestione Unificata delle Reti di Filiale

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto alle industrie che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Le Porte Multi-Gigabit Assicurano Agile Espansione della Rete
Fornisce 48x 10M/100/1000MBASE-T porte, 4x 2,5G porte ottiche di uplink, interfacce ricche, che supportano l'espansione completa dei servizi.
BCM53547
Broadcom Chip
116 Gbps
Capacità di Switching
86.30 Mpps
Tasso di Inoltro
Ventole con Regolazione Intelligente della Velocità a Multi Livello

Il monitoraggio in tempo reale della temperatura dell'apparecchiatura può ridurre efficacemente la velocità, prolungare la durata del ventilatore e ridurre l'inquinamento acustico.

Porte Ottiche di Uplink 2.5G per uno Switching più Elevato
Creare Nuovi Dispositivi Verdi e a Risparmio Energetico
IEEE 802.3az consente di ridurre il consumo energetico durante le ore non di punta o di inattività e di regolare la potenza in base alla lunghezza del cavo, riducendo i costi energetici e l'impronta di carbonio.
Nessun PHY per le porte SFP
Port sleep
Tecnologia di risparmio energetico IEEE802.3az
Varie Politiche di Protezione della Sicurezza, Funzionamento Stabile dell'Apparecchiatura

Politica di protezione della CPU, che garantisce la stabilità del commutatore e dei servizi nonstop

Rete Airware basata su Cloud, Centro di Controllo Unico
Consente di configurare e gestire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un'unica postazione centrale per ridurre costi e tempi.
Gestire Sempre e Ovunque
Monitoraggio Visivo
Protezione della Privacy
RJ45 Porte
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFP Porte
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
Ventilatore
2 Ventilatori Incorporati
Senza Ventola
Senza Ventola
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

409,00 € (Excl. IVA)

498,98 € (Incl. IVA)

9 In Magazzino DE
106 In Magazzino Globale