Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Cavo Twinax Passivo in Rame 200G QSFP56 Compatibile Generico per il Collegamento Diretto
Cavo Twinax DAC 200G QSFP56 Compatibile Generico (1.5 metri, Passivo, da QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Cavo Twinax DAC 200G QSFP56 Compatibile Generico (1.5 metri, Passivo, da QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
88,00 € (Excl. IVA)
107,36 € (Incl. IVA)