Il Generico Compatibile 1.25G-TX/1.25G-RX transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva Ethernet (EPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver EPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati di 1,25 Gbps in downstream e 1,25 Gbps in upstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/APC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a IEEE802.3ah e RoHS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile EPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX Classe PX20+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Generico Compatibile 1.25G-TX/1.25G-RX EPON ONU Class PX20+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)
RoHS
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Generico Compatibile 1.25G-TX/1.25G-RX EPON ONU Class PX20+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)
Il Generico Compatibile 1.25G-TX/1.25G-RX transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva Ethernet (EPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver EPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati di 1,25 Gbps in downstream e 1,25 Gbps in upstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/APC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a IEEE802.3ah e RoHS.
RoHS
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
17,00 € (Excl. IVA)
20,74 € (Incl. IVA)