Il transceiver SFP-10G-LRM-I compatibile con Arista Networks supporta fino a 220 m su fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a IEEE802.3. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 cavi, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può operare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks SFP-10G-LRM-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Modulo transceiver SFP-10G-LRM-I compatibile 10GBASE-LRM SFP+ di Arista Networks (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1,4km, LC, industriale, DOM)
Soluzioni di Connettività
Modulo transceiver SFP-10G-LRM-I compatibile 10GBASE-LRM SFP+ di Arista Networks (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1,4km, LC, industriale, DOM)
Il transceiver SFP-10G-LRM-I compatibile con Arista Networks supporta fino a 220 m su fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a IEEE802.3. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 cavi, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può operare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
27,00 € (Excl. IVA)
32,94 € (Incl. IVA)