FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.

6.6ft (2m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Industriale Schermato (SFTP) in PVC IP65, Nero

#157898
#157898

Twisted Pair Stranded Bare Copper 250MHz PoE++ T568B Fluke Test

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: IC6SFTPPVC
32 Venduti
9 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
121 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo Patch di Rete Ethernet Industriale Cat6 non Schermato (SFTP) in PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

I cavi patch Ethernet industriali saranno realizzati con cavi a trefoli di categoria 6, di tipo industriale, a coppie attorcigliate per installazioni SFTP. È adatto per il collegamento tra apparecchiature di automazione in un ambiente industriale. 

Il cavo cat6 industriale è in linea con gli standard ANSI/TIA-568.2-D

classificato IP65 per la protezione dalla polvere e l'immersione temporanea in liquidi Il materiale del rivestimento del cavo esterno soddisfa gli standard di resistenza ai raggi UV e all'olio. Ideale per condizioni estremamente difficili.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6 Industriale Non cablato
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
6.6ft (2m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
1/10GBase-T
Larghezza di Banda di Riferimento
250MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.4 ± 0.3
Connettori
Spina RJ45
Coppie Ritorte
4 Coppie
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Valutazione IP
IP65
Temperatura d'Esercizio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Installation Temperature
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche

Cavo Patch di Rete Ethernet Industriale Cat6 non Schermato (SFTP) in PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

I cavi patch Ethernet industriali saranno realizzati con cavi a trefoli di categoria 6, di tipo industriale, a coppie attorcigliate per installazioni SFTP. È adatto per il collegamento tra apparecchiature di automazione in un ambiente industriale. 

Il cavo cat6 industriale è in linea con gli standard ANSI/TIA-568.2-D

classificato IP65 per la protezione dalla polvere e l'immersione temporanea in liquidi Il materiale del rivestimento del cavo esterno soddisfa gli standard di resistenza ai raggi UV e all'olio. Ideale per condizioni estremamente difficili.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6 Industriale Non cablato
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
6.6ft (2m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
1/10GBase-T
Larghezza di Banda di Riferimento
250MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.4 ± 0.3
Connettori
Spina RJ45
Coppie Ritorte
4 Coppie
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Valutazione IP
IP65
Temperatura d'Esercizio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Installation Temperature
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

34,16 € (Incl. IVA)

121 In Magazzino Globale