L'unità PDU monitorata offre una capacità di monitoraggio Locale/Remoto in tempo reale ed evita potenziali sovraccarichi grazie a un display LCD hot swapping, offrendo al contempo una distribuzione di energia affidabile, montata su rack e a più uscite, da qualsiasi UPS protetto, generatore o fonte di alimentazione di rete. È perfettamente adatto agli ambienti IT ad alta densità e ideale per data center, sale server e armadi di cablaggio di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
PDU Monitorata Trifase 24A/400V, 36 uscite IEC320 C13 e 6 C19, spina IEC309 32 A 3P + N + E, cavo di 10 piedi, verticale 0U
PDU Monitorata Trifase 24A/400V, 36 Uscite IEC320 C13 e 6 C19, Spina IEC309 32 A 3P + N + E, Cavo 10ft, 0U Verticale
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Garantiscono una distribuzione efficiente dell'energia nei data center e negli armadi di rete più esigenti.
Amperometro sostituibile a caldo
Sostituzione e aggiornamento dell'amperometro senza compromettere l'alimentazione delle apparecchiature IT
Interruttore automatico
Identificare immediatamente gli alimentatori difettosi e reagire agli interruttori scattati.
Cavo di alimentazione con chip in rame puro
La lunga lunghezza raggiunge fonti di alimentazione distanti, più flessibili.
La PDU massimizza l'efficienza del data center offrendo intelligenza, avvisi avanzati e visibilità sulla catena di alimentazione.
Videos
PDU Monitorata Trifase 24A/400V, 36 Uscite IEC320 C13 e 6 C19, Spina IEC309 32 A 3P + N + E, Cavo 10ft, 0U Verticale
L'unità PDU monitorata offre una capacità di monitoraggio Locale/Remoto in tempo reale ed evita potenziali sovraccarichi grazie a un display LCD hot swapping, offrendo al contempo una distribuzione di energia affidabile, montata su rack e a più uscite, da qualsiasi UPS protetto, generatore o fonte di alimentazione di rete. È perfettamente adatto agli ambienti IT ad alta densità e ideale per data center, sale server e armadi di cablaggio di rete.
Garantiscono una distribuzione efficiente dell'energia nei data center e negli armadi di rete più esigenti.
Amperometro sostituibile a caldo
Sostituzione e aggiornamento dell'amperometro senza compromettere l'alimentazione delle apparecchiature IT
Interruttore automatico
Identificare immediatamente gli alimentatori difettosi e reagire agli interruttori scattati.
Cavo di alimentazione con chip in rame puro
La lunga lunghezza raggiunge fonti di alimentazione distanti, più flessibili.
La PDU massimizza l'efficienza del data center offrendo intelligenza, avvisi avanzati e visibilità sulla catena di alimentazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.458,00 € (Excl. IVA)
1.778,76 € (Incl. IVA)