L'unità PDU monitorata offre una capacità di monitoraggio Locale/Remoto in tempo reale ed evita potenziali sovraccarichi grazie a un display LCD hot swapping, offrendo al contempo una distribuzione di energia affidabile, montata su rack e a più uscite, da qualsiasi UPS protetto, generatore o fonte di alimentazione di rete. È perfettamente adatto agli ambienti IT ad alta densità e ideale per data center, sale server e armadi di cablaggio di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
PDU Monofase 10A/120V Monitorata, 8 Uscite IEC320 C13, Spina IEC320 C14, Cavo da 6,6 Piedi, Montaggio a Rack 1U
PDU Monofase 10A/120V Monitorata, 8 Uscite IEC320 C13, Spina IEC320 C14, Cavo da 6,6 piedi, Montaggio a Rack 1U
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La PDU massimizza l'efficienza del data center fornendo intelligenza, avvisi avanzati e visibilità sulla catena di alimentazione.
Videos
PDU Monofase 10A/120V Monitorata, 8 Uscite IEC320 C13, Spina IEC320 C14, Cavo da 6,6 piedi, Montaggio a Rack 1U
L'unità PDU monitorata offre una capacità di monitoraggio Locale/Remoto in tempo reale ed evita potenziali sovraccarichi grazie a un display LCD hot swapping, offrendo al contempo una distribuzione di energia affidabile, montata su rack e a più uscite, da qualsiasi UPS protetto, generatore o fonte di alimentazione di rete. È perfettamente adatto agli ambienti IT ad alta densità e ideale per data center, sale server e armadi di cablaggio di rete.
La PDU massimizza l'efficienza del data center fornendo intelligenza, avvisi avanzati e visibilità sulla catena di alimentazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
878,00 € (Excl. IVA)
1.071,16 € (Incl. IVA)