Juniper Networks Compatibile 50GBASE-ZR2 QSFP28 è un transceiver ad alte prestazioni che supporta collegamenti lunghi fino a 80km su OS2 SMF. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili. I due trasmettitori sono laser LAN-WDM raffreddati a 1310nm e generano due segnali ottici di uscita a 25Gbps, che vengono multiplexati insieme sulla porta di uscita ottica. I due ricevitori sono fotodiodi PIN che rilevano (dopo il de-multiplexing ottico) 2× segnali ottici di ingresso a 25Gbps.
Questo transceiver è conforme agli standard QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 e SFF-8636. È adatto per applicazioni Ethernet a 50GBase.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks Compatible 50GBASE-ZR2 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Juniper Networks Compatibile 50GBASE-ZR2 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, Duplex LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Juniper Networks Compatibile 50GBASE-ZR2 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, Duplex LC, DOM)
Juniper Networks Compatibile 50GBASE-ZR2 QSFP28 è un transceiver ad alte prestazioni che supporta collegamenti lunghi fino a 80km su OS2 SMF. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili. I due trasmettitori sono laser LAN-WDM raffreddati a 1310nm e generano due segnali ottici di uscita a 25Gbps, che vengono multiplexati insieme sulla porta di uscita ottica. I due ricevitori sono fotodiodi PIN che rilevano (dopo il de-multiplexing ottico) 2× segnali ottici di ingresso a 25Gbps.
Questo transceiver è conforme agli standard QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 e SFF-8636. È adatto per applicazioni Ethernet a 50GBase.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3.287,00 € (Excl. IVA)
4.010,14 € (Incl. IVA)