Il DAC QSFP-DD 800G è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni Ethernet 800G. Contiene 16 coppie di rame ad alta velocità, ciascuna delle quali opera con velocità di trasferimento dati fino a 100 Gb/s. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ck ed è conforme a QSFP-DD MSA. Con queste caratteristiche, fornisce una connettività efficiente dal punto di vista energetico per le interconnessioni a breve distanza e consente una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Generico Compatibile 800G QSFP-DD Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
Generico Cavo Twinax DAC QSFP-DD compatibile 800G (1,5 metri, passivo, da QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Soluzioni di Connettività
Generico Cavo Twinax DAC QSFP-DD compatibile 800G (1,5 metri, passivo, da QSFP-DD a QSFP-DD, 28AWG)
Il DAC QSFP-DD 800G è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni Ethernet 800G. Contiene 16 coppie di rame ad alta velocità, ciascuna delle quali opera con velocità di trasferimento dati fino a 100 Gb/s. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ck ed è conforme a QSFP-DD MSA. Con queste caratteristiche, fornisce una connettività efficiente dal punto di vista energetico per le interconnessioni a breve distanza e consente una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte nei data center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
349,00 € (Excl. IVA)
425,78 € (Incl. IVA)