Generico Compatibile 50GBASE-LR SFP56 transceiver supporta fino a 10 km di lunghezza di collegamento su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFP56 MSA, SFF-8432 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C.
Il modulo SFP-50GLR-31-I è adatto per applicazioni front-haul e mid-haul di reti Ethernet 50GBASE e wireless 5G e può funzionare in ambienti industriali difficili, anche all'aperto.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP56-LR-50G-I a SFP-50GLR-31-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 50GBASE-LR SFP56 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
50GBASE-LR SFP56 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC Duplex, Industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
50GBASE-LR SFP56 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC Duplex, Industriale, DOM)
Generico Compatibile 50GBASE-LR SFP56 transceiver supporta fino a 10 km di lunghezza di collegamento su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFP56 MSA, SFF-8432 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C.
Il modulo SFP-50GLR-31-I è adatto per applicazioni front-haul e mid-haul di reti Ethernet 50GBASE e wireless 5G e può funzionare in ambienti industriali difficili, anche all'aperto.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP56-LR-50G-I a SFP-50GLR-31-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
369,00 € (Excl. IVA)
450,18 € (Incl. IVA)