NVIDIA InfiniBand MC2206130-003 è un 40Gb/s QSFP+ a 40Gb/s QSFP+ Cavo in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il sistema Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ognuna delle quali opera con velocità di trasmissione dati fino a 10Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ba.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-PC03 a QSFP-40G-PC03, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.