FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.
Questa immagine riguarda ODU48EC.

48 Canali 100GHz 1529,55-1567,13nm Attivi, 5,5dB IL, LC/UPC, Demux DWDM a Doppia Fibra, Modulo Plug-in NX N40

#153140
#153140

5.5dB IL NX N40 Modulo plug-in

1.449,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: ODU48EC
2 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 10 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

48ch 100GHz 1529,55-1567,13nm Demux DWDM Attivi a Doppia Fibra, AAWG, Modulo Plug-in NX N40

Il Demux DWDM a 48 canali della Serie NX N40 è un dispositivo DWDM attivo indipendente ad alta densità e bassa perdita, basato sulla tecnologia AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Conformemente alla griglia ITU-T G.694.1 a 100GHz, massimizza la capacità della banda C.


La Serie NX N40 fornisce soluzioni flessibili e ad alta velocità, che offrono vantaggi ad alta densità e capacità in un pacchetto modulare. Supporta la gestione unificata delle schede di livello ottico e di livello elettrico basata su SDN, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento e la manutenzione efficienti e può quindi essere utilizzata per la trasmissione di grandi capacità in tutti gli scenari.

Specifiche
Lunghezza d'Onda
1529.55-1567.13nm
Spaziatura tra i Canali
100GHz
Precisione della Lunghezza d'Onda Centrale
±0.05nm
Dispersione Cromatica
-20 to 20ps/nm
Tecnologia
AAWG (Flat-top)
Direttività
≥45dB
Perdita di Inserzione
≤5.5dB
Perdita di Ritorno
≥40dB
Insertion Loss Uniformity
≤1.5dB
Passband Ripple
≤0.5dB
Dispersione del Modo di Polarizzazione
≤0.5ps
Perdita Dipendente dalla Polarizzazione
≤0.5dB
Isolamento del Canale
Adiacente ≥25dB
Non-Adiacente ≥30dB
Consumo di Energia
36W (Tipico)
Temperatura
Operativo -5 a 65°C (23 a 149°F)
Stoccaggio-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensioni (HxWxD)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5x204x358.5mm)
Gestione
SDN, WebUI

Alloggiamento
Modulo collegabile (occupa 2 slot nello chassis gestito NX N40)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Porte Diversificate per Demux DWDM a 48 Canali
Multiplexando fino a 48 canali in un unico modulo plug-in, si applica alle reti DWDM metropolitane, regionali e a lunga distanza.
Bassa Perdita di Inserzione
≤5.5dB
Basso Consumo Energetico
36W (Tipico)
Elevato Isolamento dei Canali
≥25dB (Adiacente), ≥30dB (Non adiacente)
Mix di Servizi Multiplexing a Qualsiasi Velocità

Combinazione flessibile di 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET e servizi video nativi, è trasparente a qualsiasi velocità, a qualsiasi multiplexing e aggiornamento dei servizi.

Massimizzate la Vostra Fibra con la Rete WDM

VMU48EC combina fino a 48 canali DWDM separati in un segnale DWDM di linea multicanale e ODU48EC estrae i canali da un unico segnale, massimizzando l'utilità della fibra.

Utilizzata nella Trasmissione di Grande Capacità per Tutti gli Scenari
NX Serie N40 supporta la gestione unificata delle sue schede a strato ottico ed elettrico, che consente la configurazione integrata, la trasmissione ibrida multi-rate, il funzionamento efficiente e la manutenzione.
6,4T Prestazioni Superiori
400G per lunghezza d'onda per un totale di 6,4T di capacità per supportare in modo efficiente un'ampia gamma di requisiti dei clienti e di applicazioni di rete.
Potente Set di Funzioni
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX a potenza ottica regolabile e EDFA, che possono essere abbinati in modo flessibile in base alle esigenze del cliente.
SDN Gestione del Software
Visual SDN realizza la distribuzione delle configurazioni con un solo clic e riduce le difficoltà e i costi di gestione e manutenzione.
Visual SDN Realizza la Gestione in Tempo Reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i report e molto altro attraverso la gestione di FCP NX in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Scalabilità Flessibile
Interfaccia openconfig unificata per supportare distribuzioni diversificate
Visualizzazione della Gestione WEB
SDN Il sistema può essere gestito tramite login web
Moduli Funzionali Staccabili
Aggiornamento indipendente, basso costo di manutenzione
Piattaforma Tutto in Uno, Adatta per la Rete Metropolitana

La serie NX N40 è adatta al livello di convergenza e al livello core della rete metropolitana per l'accesso ai servizi, implementando una distribuzione rapida e flessibile della rete di trasporto.

Soluzione Personalizzata su Misura per le Vostre Esigenze
Aumento della Capacità di Rete
Fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura
Design di Rete o Ottimizzazione
Include una distinta dei materiali (BOM) per soddisfare i requisiti di rete a prova di futuro
Supporto per lo Staging e la Configurazione
Comprende la creazione, il collaudo e la configurazione di tutta la rete
Numero di canali
48
48
Lunghezza d'Onda
1529.55-1567.13nm
1529.55-1567.13nm
Perdita di Inserzione
≤ 5.5dB
≤ 7.2dB
Spaziatura tra i Canali
0.8nm
0.8nm
Isolamento del Canale
Adiacente ≥ 25dB
Non-Adiacente ≥ 30dB
Adiacente ≥ 25dB
Non-Adiacente ≥ 30dB
Perdita di Ritorno
≥ 40dB
≥ 40dB
Servizio Speciale
Tecnologia
AAWG (Flat-top)
AAWG (Flat-top)
Proprietà
Attivo
Attivo
Tipo di Monitoraggio
SDN
SDN
Gestione della Potenza
36W (Tipico)
36W (Tipico)
Alloggiamento
NX N40 Modulo Plug-in
NX N40 Modulo Plug-in
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Different Series (1)Insertion Loss (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

C***e

United States

June 21, 2023
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

J***s

United States

October 13, 2022
5.0
Thank you very much for the information and following up, it is much appreciated. You provide an excellent level of customer service - Well Done!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente