ll gruppo di cavi compatibili Dell è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 200G. Il transceiver, sostituibile a caldo, integra 8 canali di trasmissione e 8 canali di ricezione. È completamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA e IEEE802.3bj.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra dispositivi che utilizzano porte QSFPDD da 200G e porte SFP28 da 25G in data center, HPC (High Performance Computing) e rack di Switch/Router/Server/Storage e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Dell Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Dell Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo Breakout DAC (1.5-metro, Passivo, QSFP-DD a 8 SFP28, 30AWG)
Soluzioni di Connettività
Dell Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo Breakout DAC (1.5-metro, Passivo, QSFP-DD a 8 SFP28, 30AWG)
ll gruppo di cavi compatibili Dell è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 200G. Il transceiver, sostituibile a caldo, integra 8 canali di trasmissione e 8 canali di ricezione. È completamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA e IEEE802.3bj.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra dispositivi che utilizzano porte QSFPDD da 200G e porte SFP28 da 25G in data center, HPC (High Performance Computing) e rack di Switch/Router/Server/Storage e tra rack adiacenti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
220,00 € (Excl. IVA)
268,40 € (Incl. IVA)