Il Cavo Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Consente di collegare una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Generic Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Breakout DAC (1.5 metri, Passivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Breakout DAC (1.5 metri, Passivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Il Cavo Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Consente di collegare una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
85,00 € (Excl. IVA)
103,70 € (Incl. IVA)