Cat5e Modulo Jack UTP RJ45 Punch Down Keystone è progettato per la terminazione di cavi a 4 coppie, 23-26 AWG a coppie twistate. Ogni modulo è testato in fabbrica per superare i requisiti prestazionali standard del settore. I contatti sono placcati con 50 micropollici d'oro per prestazioni superiori. I jack sono serializzati individualmente e sono compatibili con le interfacce keystone, come le piastre frontali, i pannelli patch modulari e le scatole a montaggio superficiale.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat5e RJ45 (8P8C) Modulo Jack Keystone Punch Down non Schermato, Nero (10 PCS/Confezione)
Cat5e RJ45(8P8C) UTP Punch Down Keystone Jack Module
Soluzioni di Connettività
Cat5e RJ45(8P8C) UTP Punch Down Keystone Jack Module
Cat5e Modulo Jack UTP RJ45 Punch Down Keystone è progettato per la terminazione di cavi a 4 coppie, 23-26 AWG a coppie twistate. Ogni modulo è testato in fabbrica per superare i requisiti prestazionali standard del settore. I contatti sono placcati con 50 micropollici d'oro per prestazioni superiori. I jack sono serializzati individualmente e sono compatibili con le interfacce keystone, come le piastre frontali, i pannelli patch modulari e le scatole a montaggio superficiale.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
13,00 € (Excl. IVA)
15,86 € (Incl. IVA)