FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.
Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.

Cavo Cat5e Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 350MHz, Non Schermato (UTP), PVC CM (Blu)

#123953
#123953

Rame Nudo a Trefoli PVC 1G Interno

254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EUTPPVC
45 Venduti
3 Recensioni
11 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
32 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
2 in Transito, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Cat5e Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 350MHz, Non Schermato (UTP), PVC CM (Blu)

Il cavo Cat5e è un cavo di rete "coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T a velocità fino a 350MHz di larghezza di banda. Questo cavo è preferito per le installazioni di rete più avanzate dove è richiesta una larghezza di banda superiore al normale.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
U/UTP
Rivestimento del Cavo
PVC CM
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di Banda di Riferimento
350MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del Filo
24AWG
Colore del Cavo
Blu
Tipo di Conduttore
Rame Puro Nudo a Trefoli
Standard
ISO/IEC 11801, NSI/TIA-568.2-D
Numero di Conduttori
4 Coppie
Tipo di Putup
Bobina
Diametro del Conduttore (mm)
0,600 ± 0,005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5,3 ± 0,4
Tensione Massima di Installazione (N)
70
Raggio di Curvatura (mm)
22,8
Temperatura di Funzionamento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Perfetti per i Vostri Progetti di Installazione di Rete sul Campo
I cavi sono disponibili in una varietà di colori e possono essere tagliati alla lunghezza desiderata per i Vostri progetti di installazione di rete personalizzati. La scatola dispenser robusta e facile da tirare rende l'installazione più veloce.

Design ad ampia apertura e puleggia flessibile per ridurre la tensione di trazione

Marcato ogni 1m (3,28ft) sul cavo, personalizzabile liberamente per soddisfare le vostre esigenze

Classificato CMR (Riser) utilizzato per pavimenti, spazi interni alle pareti e spazi non plenum

Fino a 350 MHz e Compatibilità con 10/100/1000-T Ethernet

Questo cavo ha una velocità fino a 350 MHz ed è conforme allo standard PoE+, ampiamente compatibile con Ethernet 10/100/1000-T, che consente una trasmissione dei dati più affidabile.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Application (5)Length Mark (2)Certification (1)Fluke Test Report (1)Pure Copper (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

D***p

United States

August 03, 2023
5.0
This is a great quality product and excellent value for the money. My situation does not need CAT6 or higher Cat5e is more than adequate for my current and future needs, so this fits the bill.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

W***l

United States

June 28, 2023
5.0
The cables are solid copper, I never use cca. Cable is easy to work with and terminate. Love this stuff.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

K***r

Monaco

April 06, 2023
5.0
FS.COM takes all the details into consideration. The openings on both sides of the box make it easy to move up and put down.
My new project is on the mountain. It's no trouble at all to carry the box and walk up.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente