I moduli a scatto chiave di volta di FS.COM offrono una gamma completa di soluzioni per voce, reti domestiche, ufficio domestico, audio / video e altro. Fornisce patch di passaggio con pannello patch o plate a parete compatibili e contatta due cavi protetti Cat5e per crearne un cavo più lungo.
![Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 5EIM-S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231122120114esmsz6.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 5EIM-S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122120114esmsz6.jpg)
![Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 5EIM-S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122120134leg46d.jpg)
![Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 5EIM-S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311221201508vtg3d.jpg)
![Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 5EIM-S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122120332gg1vfi.jpg)
![Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 5EIM-S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122120352w9fptq.jpg)
Cat5e RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler
#41593
#41593
2,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: 5EIM-S
12.8K Venduti
3 Recensioni
4 Domande
231 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Cat5e RJ45 (8P8C) Modulo inserto chiave di volta del coupler, STP
Specifiche
Tipo di prodotto
Cat5e modulo Coupler
Colore
argento metallo
Stile terminazione
Coupler
Connettore
RJ45 Femmina
Calibro conduttore supportato
22-26 AWG cavo
Schema cablaggio
T568A/T568B
Applicazione
Schermato
Dimensioni (HxWxD)
0.57"x0.63"x1.26" (14.5x16x32mm)
Flusso dati supportato
1000BASE-T
Temperatura di funzionamento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
RJ45 Modulo Coupler - Costruzione superiore per prestazioni superiori
Placcato in oro 50 micron
Punti di contatto per resistenza e lunga durata.
Alloggiamento di protezione
Materiale in rame puro, garantisce trasmissioni pulite e chiare.
Design della fibbia
Plug e play facile, più sicuro da usare.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Matching Panels (2)Installation (1)Structure (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
U***a
United States
January 05, 2021
High quality socket which allows me to use certified patch cables front and back. No more time wasted punching down IDCs.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***l
Moldova
November 20, 2018
Envoi rapide, produit de qualité
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0O***a
United States
January 23, 2017
Well constructed, working as expected.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente