Il transceiver OSFP compatibile generico supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) tramite connettori LC doppi. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3ck, OSFP MSA e CMIS Rev 5.0. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni 800G Ethernet, Breakout 2x 400G LR4 e Data Center.
![Generico Compatibile 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220708175012cqu73h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012cqu73h.jpg)
![Generico Compatibile 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012qgxovc.jpg)
![Generico Compatibile 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012tstrpd.jpg)
![Generico Compatibile 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708183638u3avfe.jpg)
Generico Compatibile 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico
#150960
#150960
3.047,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
12 Venduti
8 Recensioni
6 Domande
Transceiver Types:
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
800GBASE-2LR4 OSFP Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
OSFP800-2LR4-A2
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Lunghezza d'Onda
1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Doppio LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
Siphotonics PIN PD
Potenza TX
-2.7~5.1dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-9dBm
Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.1dBm
Consumo di Energia
≤18W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Tecnologia di Imballaggio
COB (Chip a bordo) Imballaggio
Formato di Modulazione
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX DSP Integrato
Funzione FEC
No
Protocolli
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240301113431lg0e1f.jpg)
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, Il OSFP offre alta velocità e basso consumo nei 800G collegamenti.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤18W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Lunghezza d'Onda Centrale | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1311nm | 1311nm | 1310nm |
Connettore | Doppio LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Doppio MTP/MPO-12 |
Distanza di Cavo (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulazione | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consumo di Energia | ≤18W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Applicazione | Ethernet Data Center 800G a 2x400G | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Modulation (2)Parametro (2)Chipset (1)Connessione (1)Porte (1)Confronto Prodotti (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
G***y
United States
January 29, 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***h
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***t
United States
December 14, 2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente