S5810-48TS è una collezione di switch multiservizio di nuova generazione, con 48x Gigabit RJ45 downlink e 4x 10G SFP+ uplink. Consente di interconnettere e gestire in modo trasparente fino a 8 unità di switch della serie S5810 come un unico dispositivo. Questo 10G Ethernet switch adotta chip broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 176 Gbps e un tasso di inoltro di 132 Mpps. È dotato di Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Vanta caratteristiche avanzate, come funzionalità di di Livello 3 avanzate, gestione semplificata, funzionalità IPv6 flessibili e diversi protocolli multicast, gli switch della serie S5810 sono ideali per l'aggregazione di reti campus di grandi dimensioni e per il core di reti aziendali di piccole e medie dimensioni.
Clicca per aprire la vista espansa
S5810-48TS, Switch Ethernet L3 a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Broadcom Chip
S5810-48TS, Switch Ethernet Gestito L3 a 48 Porte Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip
Software Spotlights
Supporto Stacking
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Instradamento Unicast
Supporto 802.1p, IP ToS, filtraggio del traffico, SP, WRR
Supporto Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)(G.8032)
Supporto MPLS, DHCP Server, L2 Funzioni Multicast
Monitoraggio Avanzato della Rete con SFlow
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporto snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Supporto Syslog, CLI, gestione basata su Web, Telnet, ecc
Supporto delle ACL IPv6 basate su hardware
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto dello snooping DHCP
Supporto del controllo di accesso Telnet basato su IP
Supporto di Secure Shell (SSH) e SNMPv3
Supporto della Politica di Protezione della Fondazione di Network (NFPP)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto ai settori che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.
I due alimentatori possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.
La Voice VLAN fa sì che il VoIP non debba affrontare tutti i broadcast e l'altro traffico della VLAN dati, assicurando che venga trasmesso in modo preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.
la latenza e il jitter su una rete.
Videos
S5810-48TS, Switch Ethernet Gestito L3 a 48 Porte Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip
S5810-48TS è una collezione di switch multiservizio di nuova generazione, con 48x Gigabit RJ45 downlink e 4x 10G SFP+ uplink. Consente di interconnettere e gestire in modo trasparente fino a 8 unità di switch della serie S5810 come un unico dispositivo. Questo 10G Ethernet switch adotta chip broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 176 Gbps e un tasso di inoltro di 132 Mpps. È dotato di Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Vanta caratteristiche avanzate, come funzionalità di di Livello 3 avanzate, gestione semplificata, funzionalità IPv6 flessibili e diversi protocolli multicast, gli switch della serie S5810 sono ideali per l'aggregazione di reti campus di grandi dimensioni e per il core di reti aziendali di piccole e medie dimensioni.
Software Spotlights
Supporto Stacking
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Instradamento Unicast
Supporto 802.1p, IP ToS, filtraggio del traffico, SP, WRR
Supporto Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)(G.8032)
Supporto MPLS, DHCP Server, L2 Funzioni Multicast
Monitoraggio Avanzato della Rete con SFlow
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Supporto snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Supporto Syslog, CLI, gestione basata su Web, Telnet, ecc
Supporto delle ACL IPv6 basate su hardware
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto dello snooping DHCP
Supporto del controllo di accesso Telnet basato su IP
Supporto di Secure Shell (SSH) e SNMPv3
Supporto della Politica di Protezione della Fondazione di Network (NFPP)
Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto ai settori che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.
I due alimentatori possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.
La Voice VLAN fa sì che il VoIP non debba affrontare tutti i broadcast e l'altro traffico della VLAN dati, assicurando che venga trasmesso in modo preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.
la latenza e il jitter su una rete.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.728,00 € (Excl. IVA)
2.108,16 € (Incl. IVA)