The 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 100GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Each QSFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100Gigabit link between QSFP28-100G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Clicca per aprire la vista espansa
9m (29ft) 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable for FS Switches
100G QSFP28 DAC Twinax Cable (9-meter, Active, QSFP28 to QSFP28, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
100G QSFP28 DAC Twinax Cable (9-meter, Active, QSFP28 to QSFP28, 26AWG)
The 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 100GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Each QSFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100Gigabit link between QSFP28-100G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
240,00 € (Excl. IVA)
292,80 € (Incl. IVA)