FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.
Questa immagine riguarda Q28-AC09.

9m (29ft) Dell Compatible 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable

#148784
#148784

≤1.5W 44.5mm 26AWG Twinax Rame

240,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q28-AC09
292,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-AC09
4 Venduti
7 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 04 giu., 2024
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
Dell Compatible 100G QSFP28 DAC Twinax Cable (9-meter, Active, QSFP28 to QSFP28, 26AWG)

The 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 100GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Each QSFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100Gigabit link between QSFP28-100G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.

Specifiche
Part Number
Q28-AC09
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
9m (29ft)
Wire AWG
26AWG
Minimum Bend Radius
44.5mm
Power Consumption
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, SFF-8665
Warranty
5 Years

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤1.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
44.5mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Connettività senza soluzione di continuità per la rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Specifiche

Dell Compatible 100G QSFP28 DAC Twinax Cable (9-meter, Active, QSFP28 to QSFP28, 26AWG)

The 100G QSFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 100GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Each QSFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100Gigabit link between QSFP28-100G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.

Specifiche
Part Number
Q28-AC09
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
9m (29ft)
Wire AWG
26AWG
Minimum Bend Radius
44.5mm
Power Consumption
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, SFF-8665
Warranty
5 Years

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤1.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
44.5mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Connettività senza soluzione di continuità per la rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

240,00 € (Excl. IVA)

292,80 € (Incl. IVA)

Pre-ordine