FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.
Questa immagine riguarda Q28-AC01.

1m (3ft) Generico Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto

#148752
#148752

≤1.5W 33mm 30AWG Twinax Rame

125,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q28-AC01
152,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-AC01
59 Venduti
7 Recensioni
2 Domande
17 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 mag., 2024
37 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
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
Generico Compatible 100G QSFP28 Cavo Twinax DAC (1-metro, Attivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)

Il cavo Twinax in rame 100G QSFP28 Attivo a collegamento diretto è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Ogni connettore QSFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 100Gigabit tra le porte QSFP28-100G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifiche
Numero di Parte
Q28-AC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo Twinax
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
33mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤1.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
33mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Connettività senza soluzione di continuità per la rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Specifiche

Generico Compatible 100G QSFP28 Cavo Twinax DAC (1-metro, Attivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)

Il cavo Twinax in rame 100G QSFP28 Attivo a collegamento diretto è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Ogni connettore QSFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 100Gigabit tra le porte QSFP28-100G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifiche
Numero di Parte
Q28-AC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo Twinax
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
33mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤1.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
33mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Connettività senza soluzione di continuità per la rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

125,00 € (Excl. IVA)

152,50 € (Incl. IVA)

17 In Magazzino DE
37 In Magazzino Globale